FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Taajuusmuuttajat
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
45 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: C1
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 43.64 kg
Nettopaino 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P45K 45 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko C1 C1
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 150 % (HO) [KW] 45
Teho 110 % (NO) [KW] 55
Korkeus (mm) 685,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 308,0
Syvyys [mm] 311,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 311,0
kVA 62.4
Tehohäviö NO [W] 1083
Tehohäviö NO [W] 1083
Tehohäviö HO [W] 891
Tehohäviö HO [W] 891
Jatkuva virta (NO) [A] 106
Jaksoittainen virta (NO) [A] 117
Jatkuva virta (NO) [A] 105
Jaksoittainen virta (NO) [A] 116
Jatkuva virta (HO) [A] 90
Jaksoittainen virta (HO) [A] 135
Jatkuva virta (HO) [A] 80
Jaksoittainen virta (HO) [A] 120
Laskettu bruttopaino (kg) 43.64
Laskettu nettopaino (kg) 42.14
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality