FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Taajuusmuuttajat
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
4.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A5
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.98 kg
Nettopaino 11.36 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427172289

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P4K0 4.0 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A5 A5
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 160 % (HO) [KW] 4
Korkeus (mm) 420,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 200,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 200,0
kVA 6.93
Tehohäviö HO [W] 124
Tehohäviö HO [W] 124
Jatkuva virta (HO) [A] 10
Jaksoittainen virta (HO) [A] 16
Jatkuva virta (HO) [A] 8.2
Jaksoittainen virta (HO) [A] 13.1
Laskettu bruttopaino (kg) 11.98
Laskettu nettopaino (kg) 11.36
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality