FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Taajuusmuuttajat
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
18.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, IP21 / Tyyppi 1
RFI-suodatin luokka A2
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 27.99 kg
Nettopaino 27.04 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427213371

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P18K 18.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E21 IP21 / Tyyppi 1
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B2 B2
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 160 % (HO) [KW] 18.5
Teho 110 % (NO) [KW] 22
Korkeus (mm) 664,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 243,0
Syvyys [mm] 261,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 261,0
kVA 26
Tehohäviö NO [W] 525
Tehohäviö NO [W] 525
Tehohäviö HO [W] 444
Tehohäviö HO [W] 444
Jatkuva virta (NO) [A] 44
Jaksoittainen virta (NO) [A] 48.4
Jatkuva virta (NO) [A] 40
Jaksoittainen virta (NO) [A] 44
Jatkuva virta (HO) [A] 37.5
Jaksoittainen virta (HO) [A] 60
Jatkuva virta (HO) [A] 34
Jaksoittainen virta (HO) [A] 54.4
Laskettu bruttopaino (kg) 27.99
Laskettu nettopaino (kg) 27.04
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality