FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Taajuusmuuttajat
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
15 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B1
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 22.29 kg
Nettopaino 21.34 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427158214

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P15K 15 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B1 B1
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 160 % (HO) [KW] 15
Teho 110 % (NO) [KW] 18.5
Korkeus (mm) 494,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 243,0
Syvyys [mm] 261,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 261,0
kVA 22.2
Tehohäviö NO [W] 465
Tehohäviö NO [W] 465
Tehohäviö HO [W] 379
Tehohäviö HO [W] 379
Jatkuva virta (NO) [A] 37.5
Jaksoittainen virta (NO) [A] 41.2
Jatkuva virta (NO) [A] 34
Jaksoittainen virta (NO) [A] 37.4
Jatkuva virta (HO) [A] 32
Jaksoittainen virta (HO) [A] 51.2
Jatkuva virta (HO) [A] 27
Jaksoittainen virta (HO) [A] 43.2
Laskettu bruttopaino (kg) 22.29
Laskettu nettopaino (kg) 21.34
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality