FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0047

FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Taajuusmuuttajat
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAutomationDrive FC 302
1.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Jarruhakkuri
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 4.98 kg
Nettopaino 4.46 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094406

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P1K5 1.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys B Jarruhakkuri
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko A2 A2
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 160 % (HO) [KW] 1.5
Korkeus (mm) 268,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 90,0
Leveys 2 C-optiolla [mm] 150,0
Syvyys [mm] 205,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 220,0
kVA 2.84
Tehohäviö HO [W] 62
Tehohäviö HO [W] 62
Jatkuva virta (HO) [A] 4.1
Jaksoittainen virta (HO) [A] 6.56
Jatkuva virta (HO) [A] 3.4
Jaksoittainen virta (HO) [A] 5.44
Laskettu bruttopaino (kg) 4.98
Laskettu nettopaino (kg) 4.46
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality