MCC107 240V 1ph 1,5kW for M2

130B2525

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.5 kg
Nettopaino 2.5 kg
Määrä 6.762 l
EAN 5710107609253

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Tehoalue (P1K5) 1.5 kW
Vaiheet (S) Yksivaiheinen
Verkkojännite (2) 200 - 240 VAC
VLT® tuotesarja (051) Micro Drive FC 051

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality