Paneelin läpiasennussarja, C1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttopaino | 7.246 kg |
Nettopaino | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Bruttopaino | 7.246 kg |
Nettopaino | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Runkokoko | C1 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko | C1 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C1 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | C1 |
Runkokoko | C1 |
Runkokoko | C1 |
Runkokoko | C1 |
Runkokoko | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |