Paneelin läpiasennussarja, B2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttopaino | 6.357 kg |
Nettopaino | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Bruttopaino | 6.357 kg |
Nettopaino | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Runkokoko | B2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Runkokoko | B2 |
VLT® tuotesarja | 321 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | B2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | B2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | B2 |
Kotelointiluokka ja kotelo |
(E21) IP21 / Tyyppi 1 (P21) IP21 / Tyyppi 1 takalevy |
Runkokoko | B2 |
Runkokoko | B2 |
Runkokoko | B2 |
Runkokoko | B2 |
Runkokoko | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |