EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1
130B0384
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.28 kg |
Volume | 6.35 l |
EAN | 5710107612413 |
Bruttopaino | 0.28 kg |
Nettopaino | 0.28 kg |
Volume | 6.35 l |
EAN | 5710107612413 |
Runkokoko |
M1-runko M2-runko |
Verkkojännite | (4) 380 - 480 VAC |
VLT® tuotesarja | (051) Micro Drive FC 051 |
Runkokoko |
M1-runko M2-runko |
Verkkojännite | (4) 380 - 480 VAC |
VLT® tuotesarja | (051) Micro Drive FC 051 |
Options | Filter related options |
Options | Filter related options |
Phase+Mains+Power |
T4P2K2 T2P1K5 |
Runkokoko |
M1-runko M2-runko |
Verkkojännite | (4) 380 - 480 VAC |
VLT® tuotesarja | (051) Micro Drive FC 051 |
Phase+Mains+Power |
T4P2K2 T2P1K5 |
Runkokoko |
M1-runko M2-runko |
Verkkojännite | (4) 380 - 480 VAC |
VLT® tuotesarja | (051) Micro Drive FC 051 |