Mäntäkompressori, MLY90RAb

123B2514

Kylmäaineet: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 11.6 Kilogram
Nettopaino 11.3 Kilogram
Määrä 12 Liter
EAN 5702424674137

 

Brand technique Mäntäkompressori
Description MLY90RAb
Esilämmitin Ei
Family L
Hyväksyntä VDE
Imuliitännän halkaisija [mm] 6.5 mm
Imuliitännän korkeus [mm] 125 mm
Imuliitännän kulma [°] 20 °
Imuliitännän materiaali Kupari
In scope of WEEE and contain batteries No
Iskutilavuus [cm3] 9.09 cm³
Jännite 50 Hz [V] 220 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 187 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 264 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 3000 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 205 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 220/1/50
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Korkeus pohjalevystä [mm] 198 mm
Kylmäaineet R404A
R448A
R449A
R452A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 1.15 kg
Kytkentävirta HST 50 Hz [A] 17 A
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi 10 µF
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi 60-61 µF
Käynnistysvirta HST [A] 17 A
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] 115 °C
LRA HST 50 Hz [A] 17 A
Lukitun roottorin virta HST [A] 17 A
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] 135 °C
Model number MLY90RAb
Moottorityyppi CSR
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 220 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 240 V
Paineliitännän halkaisija [mm] 4.9 mm
Paineliitännän kommentit Kumitulppa
Paineliitännän kulma [°] 0 °
Paineliitännän materiaali Kupari
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Pakkaustyyppi Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Poistoliitännän korkeus [mm] 121 mm
Prosessiliitännän halkaisija [mm] 6.5 mm
Prosessiliitännän kommentit Kumitulppa
Prosessiliitännän kulma [°] 50 °
Prosessiliitännän materiaali Kupari
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Sovellukset HBP
MBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 5.30 A
Taajuus [Hz] 50
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Mäntä
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tuotteen nimi Reciprocating compressor L
Tyyppi MLY90
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Väri Musta
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm] 10.5
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] 4.68
Öljymäärä [cm3] 400 cm³
Öljyn tyyppi POE

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality