Scroll-kompressori, MLZ076T4LQ9A

121L8837

Kylmäaineet: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segmentin käyttö: Jäähdytys HT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotetiedot

Bruttopaino 47.6 Kilogram
Nettopaino 45.18 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424059279

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 140 A
Asennusstandardi Rotolock
Brand technique Scroll-kompressori
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ076T4A
Esilämmitin Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Hyväksyntä CE
UKCA
UL
Imuliitännän koko [in] 1 3/4 in
Imuliitännän korkeus [mm] 369 mm
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP22
Iskutilavuus [cm3] 162.43 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 506 V
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] 2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm] 545 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-415/3/50 460/3/60
Kondensaattorin A jännite [V] 370 V
Konfigurointikoodi Yksi yksikkö
Kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 7.26 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Käämityksen vastus 1–2 [Ohm] 1.13
Käämityksen vastus 1–3 [Ohm] 1.11
Käämityksen vastus 2–3 [Ohm] 1.1
Liitäntätyyppi Rotolock
Läpimitta [mm] 184 mm
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Model number MLZ076T4LQ9A
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 53 N-m
Nesteruiskutus Ei
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] 415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 460 V
Nimellisvirta (RLA) 19.2 A
Paineliitännän koko [in] 1 1/4 in
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Painemittarin liitäntä, KP Ei ole
Painemittarin liitäntä, MP Ei ole
Pakkausmäärä 1
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Piirroksen numero 0SR6307B-3
Poistoliitännän korkeus [mm] 518 mm
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Segmentin käyttö Jäähdytys MT
Jäähdytys HT
Suurin jatkuva virta (MCC) 25 A
Sähköliitännät Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5
Taajuus [Hz] 50/60
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tekniikka Scroll
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tyyppi MLZ076A
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Viskositeetti [cP] 46 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 215PZ
Öljyn tyyppi POE
Öljyntasausliitäntä Ei ole
Öljyntyhjennysaukko 1/4" laippa
Öljytäyttö [l] 2.66 L

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality