Asennusmomentti [Nm] |
15 N-m |
Asennusstandardi |
ODF |
Brand technique |
Scroll-kompressori |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VZH088BJ |
Esilämmitin |
Ei |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Hyväksyntä |
CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] |
1 1/8 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
235 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
Imuliitäntäputken koko [in] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-suojausluokka |
IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] |
88.4 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
200 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
200 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
240 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
240 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
3000 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] |
3600 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] |
484 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
220-240/3/50-60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) |
150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus |
0.7 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] |
45 bar |
Kylmäaineet |
R410A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
5.9 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Liitäntätyyppi |
Juotos |
Läpimitta [mm] |
243 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] |
4 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) |
55 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus |
12.7 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] |
33.3 bar |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Model number |
VZH088BJANA |
Moottorin suojaus |
Moottorinsuojaus taajusmuuttajalla |
nestelasin asennustapa |
Kierre |
nestelasin momentti [Nm] |
50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
230 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
200 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
230 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
230 V |
Nimellisvirta (RLA) |
74.8 A |
Oil level switch port |
No |
Paine-erotesti [bar] [Max] |
37 bar |
Paineliitännän koko [in] |
7/8 in |
Paineliitäntäputken koko [in] |
7/8 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] |
578 mm |
Pakkauksen leveys [mm] |
455 mm |
Pakkauksen paino [Kg] |
55 kg |
Pakkauksen pituus [mm] |
355 mm |
Pakkausmäärä |
1 |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero |
8560030d |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
451 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] |
0.03 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro |
80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
VZH088-117 |
Segmentin käyttö |
Ilmastointi |
Suurin laukaisuvirta (MMT) |
93.5 A |
Sähköliitännät |
4,8 mm ruuvi |
Taajuus [Hz] |
25 - 100 |
Tehonsäätö |
Invertteri |
Tekniikka |
Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja |
Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy |
Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet |
Asennusohjeet |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tuotteen nimi |
Scroll compressor VZH |
Tyyppi |
VZH088A/B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Vaihe |
3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Viskositeetti [cP] |
32 cP |
Väri |
Sininen |
Öljyluettelo |
160SZ |
Öljyn tyyppi |
POE |
Öljyntasausliitäntä |
1-3/4'' Rotolock |
Öljytäyttö [l] |
3.3 L |