(LRA) Virta roottori lukittuna |
16 A |
Asennusholkki |
ODF |
Asennushuomautus |
(toimitetaan vain Rotolock-versiona) |
Asennusmomentti [Nm] |
15 N-m |
Asennusstandardi |
Rotolock |
Brand technique |
Mäntäkompressori |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
NTZ048-4B |
Esilämmitin |
Ei |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
NTZ |
Hyväksyntä |
CCC CE UL UKCA |
Imuliitännän koko [in] |
1 1/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
263 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
Imuliitäntäputken koko [in] |
5/8 in |
IP-suojausluokka |
IP55 (kaapeliläpiviennillä) |
Iskutilavuus [cm3] |
48 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
340 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
440 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
2900 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] |
333 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) |
150 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus |
0.3 L |
Korkeapainetesti [bar] [Max] |
30 bar |
Kylmäaineet |
R404A R452A R454C R455A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
2.5 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Liitäntätyyppi |
Rotolock |
Läpimitta [mm] |
224 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm] |
15 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) |
50 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) |
-35 °C |
Matalapainepuoli tilavuus |
7.5 L |
Matalapainetesti [bar] [Max] |
25 bar |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
Model number |
NTZ048A4LR1B |
Moottorin suojaus |
Sisäinen ylikuormitussuoja |
nestelasin asennustapa |
Kierre |
nestelasin momentti [Nm] |
50 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
380 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
400 V |
Paine-erotesti [bar] [Max] |
30 bar |
Paineliitännän koko [in] |
1 in |
Paineliitäntäputken koko [in] |
1/2 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Schrader |
Pakkauksen korkeus [mm] |
370 mm |
Pakkauksen leveys [mm] |
285 mm |
Pakkauksen pituus [mm] |
385 mm |
Pakkausmäärä |
1 |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero |
8501026f |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
68 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] |
11.55 Ohm |
SCIP-asiakirjan nro |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys LT |
Suurin jatkuva virta (MCC) |
4.8 A |
Sylinteri |
1 |
Sähköliitännät |
Lattaliitin |
Taajuus [Hz] |
50 |
Tehdasasetettu KP [bar] |
25 bar |
Tehdasasetettu MP [bar] |
25 bar |
Tehonsäätö |
Kiinteä nopeus |
Tekniikka |
Mäntä |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja |
Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
Toimitukseen sisältyvä öljy |
Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät liitännät |
Imu- ja painepuolen juotosholkit, Rotolock-mutterit ja tiivisteet |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet |
Asennusohjeet |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tuotteen nimi |
Reciprocating compressor NTZ |
Tyyppi |
NTZ048 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Vaihe |
3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Väri |
Sininen |
Öljyluettelo |
175PZ |
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] |
30 N-m |
Öljyntasausliitäntä |
3/8'' laippa SAE |
Öljytäyttö [l] |
0.95 L |