OP-MPTM008DYP00G

114X4107

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotetiedot

Bruttopaino 64 Kilogram
Nettopaino 55 Kilogram
Määrä 403.76 Liter
EAN 5702424286408

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 14 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DLY80RAb
Condenser volume (L) 0.39
Contain batteries No
Description OP-MPTM008DYP00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Hyväksyntä CE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella 2200 m³/h
Imuliitännän koko [in] 3/8 in
Jännite 50 Hz [V] 187 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.] 255 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 187 V
Jännitekoodi G
Kokonaiskorkeus [mm] 650 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 230/1/50
Kylmäaineet R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lauduttimen tyyppi A7
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus 0.39 L
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm] 941 mm
Liitäntätyyppi JUOTOS
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 0.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 0.8 to 1.5 kW
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-MPTM008DYP00G
Nesteputken liitäntä [tuumaa] 3/8 in
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 25 dBA
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 255 V
Nimellisvirta (RLA) 2.6 A
Nopeusalusta Fixed-speed
Pituus [mm] 406 mm
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella 25 W
Puhaltimen halkaisija [mm] 365 mm
Puhaltimen siiven koko [mm] 365 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] 230/1/50
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella 60 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi H1
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella 0.32 A
Puhaltimien määrä 1
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
SCIP-asiakirjan nro 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-asiakirjan tuotenimi OPTYMA P00 A7 D7
Segmentin käyttö Keskialueen vastapaine
Sovellukset MBP
Suurin jatkuva virta (MCC) 4.9 A
Taajuus [Hz] 50 Hz
Tehonsäätö Kiinteä nopeus
Tuoteryhmä Condensing Units
Tuotteen nimi Package unit
Tyyppi Optyma™ Plus P00 (A2L)
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihe 1
Vaiheiden määrä (kompressori) 1
Vaiheiden määrä (puhallin) 1
Varaajan hyväksyntä CE
EAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] 1.3 L
Versio P00
Volume (L) 0.016 L
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella 62 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)] 51 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] 31 dBA

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality