SC12/12GXT2
114G6380
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R513A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R513A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Bruttopaino | 47 Kg |
Nettopaino | 47 Kg |
Volume | 147.518 Liter |
EAN | 5702428569705 |
Bruttopaino | 47 Kg |
Nettopaino | 47 Kg |
Volume | 147.518 Liter |
EAN | 5702428569705 |
Alue |
Afrikka Aasia Eurooppa Lähi-Itä Tyyni valtameri |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12G |
Description | SC12/12GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Hyväksyntä |
CE EAC |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 900 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 230 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 350 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R134a R513A |
Lauduttimen tyyppi | BG_6 |
Leveys [mm] | 442 mm |
Model number | SC12/12GXT2 |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 610 mm |
Product Name Description | Bare unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 14 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 300 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 300 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 23 W |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 62 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Suojus |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.48 A |
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.42 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.7 L |
Versio | T2 |
Alue |
Afrikka Aasia Eurooppa Lähi-Itä Tyyni valtameri |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12G |
Description | SC12/12GXT2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Hyväksyntä |
CE EAC |
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 900 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jännite 50 Hz [V] | 230 V |
Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Jännitekoodi | G |
Kokonaiskorkeus [mm] | 350 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
Kylmäaineet |
R134a R513A |
Lauduttimen tyyppi | BG_6 |
Leveys [mm] | 442 mm |
Model number | SC12/12GXT2 |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Nopeusalusta | Fixed-speed |
Pituus [mm] | 610 mm |
Product Name Description | Bare unit |
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 14 W |
Puhaltimen halkaisija [mm] | 300 mm |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
Puhaltimen siiven koko [mm] | 300 mm |
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 23 W |
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 62 W |
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Suojus |
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.48 A |
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.42 A |
Puhaltimien määrä | 1 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
Sovellukset | MBP |
Taajuus [Hz] | 50 Hz |
Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
Tekniikka | Mäntä |
Tuoteryhmä | Condensing Units |
Tyyppi | Optyma™ T2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihe | 1 |
Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
Varaajan hyväksyntä |
CE EAC |
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 1.7 L |
Versio | T2 |