BOCK, F16/2051, Open Type Compressor

097C1442

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11710

Tuotetiedot

Bruttopaino 192.696 Kilogram
Nettopaino 178.096 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162658680

 

2nd/3rd sight glass No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 2 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorin sähkösyöttö [V] w/o motor
Kylmäaineet R22
Legacy BOCK ID 11710
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F16/2051
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Paineliitännän koko [in] 1 5/8 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Product Name Description Reciprocating compressor F
Suction connection size [mm] 54 mm
Sylinteri 6
Tekniikka Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Open type compressors
Tuotesarja F Compressors
Tyyppi F16
Tyyppimerkintä F16/2051
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub A46

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality