BOCK, EX-HG88e/2735-4 3G, Semi-hermetic ATEX
097B17292
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17292
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17292
Bruttopaino | 515.7 Kg |
Nettopaino | 456.8 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564318 |
Bruttopaino | 515.7 Kg |
Nettopaino | 456.8 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162564318 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 3 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 65 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 656 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 17292 |
Length (mm) | 950 |
Leveys [mm] | 648 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/2735-4 3G |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sylinteri | 8 |
Tekniikka | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG ATEX Compressors |
Tyyppi | EX-HG88e |
Tyyppimerkintä | EX-HG88e/2735-4 3G |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue - standard (conductive coating) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 3 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 65 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 656 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 17292 |
Length (mm) | 950 |
Leveys [mm] | 648 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG88e/2735-4 3G |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sylinteri | 8 |
Tekniikka | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG ATEX Compressors |
Tyyppi | EX-HG88e |
Tyyppimerkintä | EX-HG88e/2735-4 3G |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue - standard (conductive coating) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |