BOCK, HAX22e/125 LT 2 LG, Semi-hermetic air cooled
097B16257
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16257
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16257
Bruttopaino | 85 Kg |
Nettopaino | 75.6 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569221 |
Bruttopaino | 85 Kg |
Nettopaino | 75.6 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569221 |
Anti-vibration pads | No |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 44 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 315 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kylmäaineet |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Legacy BOCK ID | 16257 |
Length (mm) | 524 |
Leveys [mm] | 303 mm |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125 LT 2 LG |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sylinteri | 2 |
Tekniikka | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | LG compressors |
Tyyppi | HAX22e |
Tyyppimerkintä | HAX22e/125 LT 2 LG |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | No |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 44 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 315 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Kylmäaineet |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Legacy BOCK ID | 16257 |
Length (mm) | 524 |
Leveys [mm] | 303 mm |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/125 LT 2 LG |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sylinteri | 2 |
Tekniikka | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | LG compressors |
Tyyppi | HAX22e |
Tyyppimerkintä | HAX22e/125 LT 2 LG |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub E55 |