BOCK, HAX44e/475-4, Semi-hermetic air cooled

097B16182

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16182

Tuotetiedot

Bruttopaino 190.1 Kilogram
Nettopaino 174 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162569955

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 28 mm
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 1 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-luokka IP 44
Kokonaiskorkeus [mm] 408 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kylmäaineet R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16182
Length (mm) 717
Leveys [mm] 361 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/475-4
Moottorin suojaus INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Paineliitännän koko [in] 1 1/8 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Product Name Description Reciprocating compressor HA
Sovellukset LBP
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sylinteri 4
Tekniikka Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Semi-hermetic compressors
Tuotesarja HG/HA compressors
Tyyppi HAX44e
Tyyppimerkintä HAX44e/475-4
Vaihe 3
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub E55

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality