BOCK, HGX12P/110 ML 2 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14683

Refrigerants: R404A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14683

Tuotetiedot

Bruttopaino 57.9 Kilogram
Nettopaino 48.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573082

 

Anti-vibration pads No
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 5/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-luokka IP 66
Kokonaiskorkeus [mm] 281 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kylmäaineet R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 14683
Length (mm) 412
Leveys [mm] 223 mm
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/110 ML 2 LG
Moottorin suojaus INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Paineliitännän koko [in] 1/2 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 16 mm
Sylinteri 2
Tekniikka Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Semi-hermetic compressors
Tuotesarja LG compressors
Tyyppi HGX12P
Tyyppimerkintä HGX12P/110 ML 2 LG
Vaihe 3
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub E55

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality