BOCK, HGX88e/2735 ML 70 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14656

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14656

Tuotetiedot

Bruttopaino 520.5 Kilogram
Nettopaino 461.6 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162573174

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 54 mm
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 3 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-luokka IP 65
Kokonaiskorkeus [mm] 656 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Kylmäaineet R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 14656
Length (mm) 950
Leveys [mm] 648 mm
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2735 ML 70 LG
Moottorin suojaus INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Paineliitännän koko [in] 2 1/8 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP-asiakirjan tuotenimi HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sylinteri 8
Tekniikka Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Semi-hermetic compressors
Tuotesarja LG compressors
Tyyppi HGX88e
Tyyppimerkintä HGX88e/2735 ML 70 LG
Vaihe 3
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub E55

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality