BOCK, F76/1570, Open Type Compressor
097B11572
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11572
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11572
Bruttopaino | 234.1 Kg |
Nettopaino | 219.5 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578742 |
Bruttopaino | 234.1 Kg |
Nettopaino | 219.5 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578742 |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kokonaiskorkeus [mm] | 584 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | w/o motor |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 11572 |
Length (mm) | 650 |
Leveys [mm] | 571 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F76/1570 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sylinteri | 6 |
Tekniikka | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Open type compressors |
Tuotesarja | F Compressors |
Tyyppi | F76 |
Tyyppimerkintä | F76/1570 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
Capacity regulator | No |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Hyväksyntästandardi | No |
Imuliitännän koko [in] | 2 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kokonaiskorkeus [mm] | 584 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | w/o motor |
Kylmäaineet | R22 |
Legacy BOCK ID | 11572 |
Length (mm) | 650 |
Leveys [mm] | 571 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F76/1570 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän koko [in] | 1 5/8 in |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Soldering |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sylinteri | 6 |
Tekniikka | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Open type compressors |
Tuotesarja | F Compressors |
Tyyppi | F76 |
Tyyppimerkintä | F76/1570 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |