Tuotetiedot

Bruttopaino 365.9 Kg
Nettopaino 311.9 Kg
Volume 539.924 Liter
EAN 5715162578780

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Discharge connection size [mm] 54 mm
Elevated base plate No
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Hyväksyntästandardi No
Imuliitännän koko [in] 3 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kokonaiskorkeus [mm] 689 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V] w/o motor
Kylmäaineet R22
Legacy BOCK ID 11516
Length (mm) 703
Leveys [mm] 646 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F88/2735
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Paineliitännän koko [in] 2 1/8 in
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Paineliitännän kommentit Standard
Paineliitännän kommentit Soldering
Product Name Description Reciprocating compressor F
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sylinteri 8
Tekniikka Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tuotemerkki BOCK
Tuoteryhmä Open type compressors
Tuotesarja F Compressors
Tyyppi F88
Tyyppimerkintä F88/2735
Väri Blue (standard)
Öljyn tyyppi BOCKlub A46

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality