UnoFloor Watertight - Control
088X3970
Stainless steel manifold 10 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Stainless steel manifold 10 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version
Bruttopaino | 28 Kg |
Nettopaino | 25 Kg |
EAN | 5702424689506 |
Bruttopaino | 28 Kg |
Nettopaino | 25 Kg |
EAN | 5702424689506 |
Ajastus | Kyllä |
App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
App-solution user | Danfoss Ally |
Automaattinen tasapainotus | Kyllä |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold 10 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 10 |
Liitännät |
Bluetooth Zigbee |
Mukautuva oppimistoiminto | Kyllä |
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Ohjaustapa | ICON2TM Master controller |
Pressure valve | AB-PM set |
PWM | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 2 W |
Toimilaite | 230V |
Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
Tuoteryhmä | UnoFloors |
Tyyppi | UnoFloor Watertight - Control |
Venttiilin jumppatoiminta | Kyllä |
Versio | Left |
Ajastus | Kyllä |
App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
App-solution user | Danfoss Ally |
Automaattinen tasapainotus | Kyllä |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold 10 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 10 |
Liitännät |
Bluetooth Zigbee |
Mukautuva oppimistoiminto | Kyllä |
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Ohjaustapa | ICON2TM Master controller |
Pressure valve | AB-PM set |
PWM | Kyllä |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 2 W |
Toimilaite | 230V |
Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
Tuoteryhmä | UnoFloors |
Tyyppi | UnoFloor Watertight - Control |
Venttiilin jumppatoiminta | Kyllä |
Versio | Left |