UnoFloor Watertight, ICON Wiring center, Version: Right
088X3906
Stainless steel manifold 6 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Stainless steel manifold 6 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Bruttopaino | 22.5 Kg |
Nettopaino | 19.5 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424688868 |
Bruttopaino | 22.5 Kg |
Nettopaino | 19.5 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424688868 |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold 6 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 6 |
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Ohjaustapa | ICONTM Wiring center |
Pressure valve | AB-PM set |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Toimilaite | 230V |
Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
Tuoteryhmä | UnoFloors |
Tyyppi | UnoFloor Watertight |
Versio | Right |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold 6 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 6 |
Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Ohjaustapa | ICONTM Wiring center |
Pressure valve | AB-PM set |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Toimilaite | 230V |
Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
Tuoteryhmä | UnoFloors |
Tyyppi | UnoFloor Watertight |
Versio | Right |