Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon™ 24V MC, Pääsäädin, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 24, Kanavien lukumäärä: 10, Pinta-asennus

088U1141

LVI: 4364036

Danfoss Icon Pääsäädin OTA, 24V, 10 kanavaa

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.354 Kilogram
Nettopaino 1.354 Kilogram
Määrä 4.221 Liter
EAN 5702424048846

 

Asennus Pinta-asennus
Automaattinen tasapainotus Kyllä
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Pääsäädin OTA, 24V, 10 kanavaa
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP-suojausluokka IP20
Jäähdytystulo Kyllä
Kaksoistoiminto Kyllä
Kanavien lukumäärä 10
Kapasitiivinen kosketus Kyllä
Kattilan rele Kyllä
Käyttö Upgradeable
Käyttökohteita 24V actuators
Liitännät Wireless/Wired 24V
LV-säätimen tyyppi Pääsäädin
Lähtöjen määrä (kpl) 10 kpl
Lähtöjännite [V] AC 24 V
Lähtöjännite [V] DC 24 V
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Mastereita yhdistettynä (Maks.) 3
Mukautuva oppimistoiminto Kyllä
NC/NO Kyllä
Poissaolotulo Kyllä
Pumpun rele Kyllä
PWM Kyllä
Päivitettävissä langattomaksi Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Kyllä
Syöttöjännite (V) 230 V
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] 3 W
Toimilaitteiden määrä maks. 10
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon™ 24V MC
UNSPSC-KOODI 40101830
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality