Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Anturi, 24.0 V - 230.0 V, Kanavien lukumäärä: 0, Lattia
088U1110
LVI: 4364041
Johdotettu 24V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Johdotettu 24V
Bruttopaino | 0.046 Kilogram |
Nettopaino | 0.043 Kilogram |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Bruttopaino | 0.046 Kilogram |
Nettopaino | 0.043 Kilogram |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Asennus | Lattia |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
IP-suojausluokka | IP68 |
Kanavien lukumäärä | 0 |
Liitännät | Johdotettu 24V |
LV-säätimen tyyppi | Anturi |
Pituus [m] | 3 m |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sopii kytkinkehyksiin | Ei |
Sovellus ohjaus poissa käytöstä | Kyllä |
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Syöttöjännite [V] [Maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] [Min.] | 24 V |
Tuoteryhmä | Floor Heating Controls |
Tyyppi | Danfoss Icon |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Asennus | Lattia |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
IP-suojausluokka | IP68 |
Kanavien lukumäärä | 0 |
Liitännät | Johdotettu 24V |
LV-säätimen tyyppi | Anturi |
Pituus [m] | 3 m |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Sopii kytkinkehyksiin | Ei |
Sovellus ohjaus poissa käytöstä | Kyllä |
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Syöttöjännite [V] [Maks.] | 230 V |
Syöttöjännite [V] [Min.] | 24 V |
Tuoteryhmä | Floor Heating Controls |
Tyyppi | Danfoss Icon |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |