Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Radiomoduuli, 5 V, Kiinnitettävä

088U1103

LVI: 4364040

Langaton

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.308 Kilogram
Nettopaino 0.094 Kilogram
Määrä 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

Asennus Kiinnitettävä
China RoHS compliance Out of scope
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kanavien lukumäärä 0
Käyttö For Master Controller
Käyttökohteita Remote conrtrol
Langaton yhteys (m) [Maks.] 35 m
Liitännät Langaton
LV-säätimen tyyppi Radiomoduuli
Lähetystaajuus [MHz] 868.6 MHz
Pinta-asennus Kyllä
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Kyllä
Syöttöjännite (V) 5 V
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
UNSPSC-KOODI 40101830

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality