Lattialämmityksen säätimet, Danfoss Icon, Pääsäädin, 230.0 V, Lähtöjännite [V] AC: 230, Kanavien lukumäärä: 8, Pinta-asennus

088U1030

Johdotettu 230V

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.12 Kilogram
Nettopaino 1.1 Kilogram
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Asennus Pinta-asennus
Automaattinen tasapainotus Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP-suojausluokka IP 20
Jäähdytystulo Ei
Kaksoistoiminto Ei
Kanavien lukumäärä 8
Kapasitiivinen kosketus Ei
Kattilan rele Kyllä
Liitännät Johdotettu 230V
LV-säätimen tyyppi Pääsäädin
Lähtöjen määrä (kpl) 14 kpl
Lähtöjännite [V] AC 230 V
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpöpatterin toimilaite Kyllä
Mastereita yhdistettynä (Maks.) 3
NC/NO NC (jännitteettömänä kiinni)
Poissaolotulo Ei
Pumpun rele Kyllä
PWM Ei
Päivitettävissä langattomaksi Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sopii kytkinkehyksiin Ei
Sovellus ohjaus poissa käytöstä Ei
Syöttöjännite (V) 230 V
Toimilaitteiden määrä maks. 14
Tuoteryhmä Floor Heating Controls
Tyyppi Danfoss Icon
Venttiilin jumppatoiminta Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality