Jakotukki FHF-F, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 2, 6 bar

088U0522

LVI: 2029052

Jakotukki 2+2 Danfoss BIV -virtausmittari

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.324 Kilogram
Nettopaino 1.324 Kilogram
Määrä 1.969 Liter
EAN 5702420080925

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Jakotukki 2+2 Danfoss BIV -virtausmittari
Esisäätö Kyllä
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ilmausventtiili Ei sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 60 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 6 bar
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] 2
Materiaali Messinki
Paine-ero [bar] [Maks.] 0.6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-asiakirjan tuotenimi Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Testipaine [bar] 10 bar
Tuoteryhmä Manifold & Manifold Kits
Tyyppi Manifold FHF-F
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiililiitäntä Danfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 60 °C
Virtausmittari Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality