Jakotukki FHF, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 12, 10 bar

088U0512

LVI: 2029051

Jakotukki 12+12 Danfoss BIV

Tuotetiedot

Bruttopaino 7.304 Kilogram
Nettopaino 7.304 Kilogram
Määrä 6.188 Liter
EAN 5702420080918

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Jakotukki 12+12 Danfoss BIV
Esisäätö Kyllä
EU RoHS compliance Out of scope
Ilmausventtiili Ei sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] 90 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] 12
Materiaali Messinki
Paine-ero [bar] [Maks.] 0.6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Manifold & Manifold Kits
Tyyppi Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiililiitäntä Danfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 90 °C
Virtausmittari Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality