Termomoottorit, TWA-V, RAV; VMT, Syöttöjännite [V] AC: 24, NC (jännitteettömänä kiinni), 0.950 m

088H3120

TWA-V NC 24V

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.144 Kilogram
Nettopaino 0.135 Kilogram
Määrä 0.489 Liter
EAN 5702420049588

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-V NC 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP-suojausluokka IP41
Kaapelin pituus [m] 0.95 m
Liitäntätyyppi RAV
Määrä/pakkaustapa 48 kpl
Päätekytkin Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-asiakirjan tuotenimi "Thermal wax actuator (TWA)"
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Taajuusalue (Hz) [Maks.] 60 Hz
Taajuusalue (Hz) [Min.] 50 Hz
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tyyppi TWA-V
UNSPSC-KOODI 40101801
Venttiilin toiminta NC (jännitteettömänä kiinni)
Virrankulutus [W] 2 W
Yhdekoko RAV
VMT

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality