Lämpötila-anturi, MBT 156, 100 mm, MBT 156-B01-100-0-0000

084Z4330

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Sähköliitäntätyyppi: Riviliitin, Sähköliitäntäkoko: 3 liitintä, Käytetään tuotteelle: MBT 5116

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.108 Kilogram
Nettopaino 0.105 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN 5702423167920

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Asennuspituus [mm] 100 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.94 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jatkon pituus ["] 1.97 in
Jatkon pituus [mm] 50 mm
Johdot [kpl] 2 kpl
Kotelointiluokka IP IP00
Käytetään tuotteelle MBT 5116
Liittimien määrä [kpl] 3 kpl
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 600 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 1112 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Lämpötila-anturi
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Suojaputken koko [in] 0.31 in
Suojaputken koko [mm] 8 mm
Sähköliitäntäkoko 3 liitintä
Sähköliitäntätyyppi Riviliitin
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 156
Tyyppimerkintä MBT 156-B01-100-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality