Temperature sensor insert, MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.054 Kg
Nettopaino 0.052 Kg
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Asennuspituus [mm] 80 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.15 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jatkon pituus ["] 1.97 in
Jatkon pituus [mm] 50 mm
Johdot [kpl] 2 kpl
Kotelointiluokka IP IP00
Käytetään tuotteelle MBT 5252
Liittimien määrä [kpl] 3 kpl
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 200 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Suojaputken koko [in] 0.24 in
Suojaputken koko [mm] 6 mm
Sähköliitäntäkoko 2 johdinta
Sähköliitäntätyyppi Kaapeli
Tuoteryhmä Accessories, sensors
Tyyppi MBT 152
Tyyppimerkintä MBT 152-001-0080-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality