Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.03 Kg
Nettopaino 0.029 Kg
Volume 0.062 Liter
EAN 5702423286416

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 1000
Anturielementti [kpl] 1 kpl
Anturin sisäosa Kiinteä
Asennuspituus [mm] 28 mm
Asennuspituus [tuuma] 1.1 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Johdot [kpl] 2 kpl
Kaapelityyppi N/A
Kotelointiluokka IP IP67
Liitäntämateriaali Messinki
Liitäntätyyppi G
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 150 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 40 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Temperature sensor
Prosessiliitännän koko 1/4
Prosessiliitännän materiaali Messinki
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Prosessiliitäntä vakio ISO 228-1-A
Prosessiliitäntätyyppi G
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Suojaputken koko [in] 0.17 in
Suojaputken koko [mm] 4.2 mm
Suojaputken materiaali Brass
Sähköliit. kommentit Integroitu
Sähköliitäntäkoko 2 nasta
Sähköliitäntätyyppi Deutsch DT04
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi MBT 3270
Tyyppimerkintä MBT 3270-02000-028-C0C00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Ympäristön lämpötila [°C] 125 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 257 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality