Sensor pocket, AKS 120, NPT
084N2045
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Bruttopaino | 0.133 Kg |
Nettopaino | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Bruttopaino | 0.133 Kg |
Nettopaino | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentit | SUOJAPUTKI |
Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20 |
Liitäntätyyppi | NPT |
Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Sensor pocket |
Prosessiliitännän koko | 1/2-14 |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ANSI/ASME B1.20 |
Prosessiliitäntätyyppi | NPT |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Suojaputken koko [in] | 0.28 in |
Suojaputken koko [mm] | 7 mm |
Suojaputken materiaali | Stainless steel |
Suojaputken pituus [in] | 1.97 in |
Suojaputken pituus [mm] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | AKS 120 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentit | SUOJAPUTKI |
Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20 |
Liitäntätyyppi | NPT |
Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Sensor pocket |
Prosessiliitännän koko | 1/2-14 |
Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
Prosessiliitäntä vakio | ANSI/ASME B1.20 |
Prosessiliitäntätyyppi | NPT |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Suojaputken koko [in] | 0.28 in |
Suojaputken koko [mm] | 7 mm |
Suojaputken materiaali | Stainless steel |
Suojaputken pituus [in] | 1.97 in |
Suojaputken pituus [mm] | 50 mm |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tyyppi | AKS 120 |