Lisää takuu
Tuote on lisätty ostoskoriin
084H4567 on lisätty ostoskoriin
Valitse takuu alla olevasta luettelosta, jotta voit soveltaa sitä taajuusmuuttajaasi. Muista, että voit valita vain yhden takuun, ja jos sinulla on useita taajuusmuuttajia, sama takuu liitetään jokaiseen taajuusmuuttajaan. Huomaa, että et voi muuttaa taajuusmuuttajien määrää takuun liittämisen jälkeen.
Lataamme parhaillaan takuita puolestasi. Ei kestä kauan!
Valitettavasti emme löytäneet laajennetun takuun vaihtoehtoja tuotteellesi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
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
Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio D22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100, Koaksiaaliversio D22
084H4567
Rakenne: Koaksiaaliversio D22, Sisältää: HMI jossa kielet EN, JA, ZH, RU, Liitäntäkoko [tuuma]: 1, Liitäntätyyppi: G, Asennuspituus [mm]: 280, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30