Nestepinnan tasoanturi, AKS 4100 U, Koaksiaaliversio D22
084H4537
Rakenne: Koaksiaaliversio D22, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 3/4, Liitäntätyyppi: NPT, Asennuspituus [mm]: 279, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Rakenne: Koaksiaaliversio D22, Sisältää: HMI ei sisälly, Liitäntäkoko [tuuma]: 3/4, Liitäntätyyppi: NPT, Asennuspituus [mm]: 279, Syöttöjännite [V] DC: 14 - 30
Bruttopaino | 2.821 Kilogram |
Nettopaino | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Bruttopaino | 2.821 Kilogram |
Nettopaino | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Asennuspituus [mm] | 279 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 11 in |
Huollettavissa | Liq. level switch spare parts |
Hyväksyntä |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kylmäaineet | R717 |
Latausvastus maks. [ohm] | 500 |
Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
Liitäntätyyppi | NPT |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 100 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1450 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Nestepinnan tasoanturi |
Rakenne | Koaksiaaliversio D22 |
Sisältää | HMI ei sisälly |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 30 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 14 V |
Tuotekuvaus | Nestepinnan tasoanturi |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tuotteen lisätarvikkeet | Liq. level switch accessories |
Tyyppi | AKS 4100 U |
Virrankulutus [W] | 0.7 W |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 176 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Asennuspituus [mm] | 279 mm |
Asennuspituus [tuuma] | 11 in |
Huollettavissa | Liq. level switch spare parts |
Hyväksyntä |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Kylmäaineet | R717 |
Latausvastus maks. [ohm] | 500 |
Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
Liitäntätyyppi | NPT |
Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 100 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1450 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | Nestepinnan tasoanturi |
Rakenne | Koaksiaaliversio D22 |
Sisältää | HMI ei sisälly |
Syöttöjännite [V] DC [maks.] | 30 V |
Syöttöjännite [V] DC [min.] | 14 V |
Tuotekuvaus | Nestepinnan tasoanturi |
Tuoteryhmä | Sensors |
Tuotteen lisätarvikkeet | Liq. level switch accessories |
Tyyppi | AKS 4100 U |
Virrankulutus [W] | 0.7 W |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 176 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |