Sähköinen toimilaite AMB-Y, 150 N-m

082G7398

AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200

Tuotetiedot

Bruttopaino 5.856 Kilogram
Nettopaino 5.1 Kilogram
Volume 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Asennonosoitin Kyllä
Asennusasento paitsi kansi kiinni
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Hyväksyntästandardi EMC-direktiivi 2004/108/EY: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP66
Käyttökohde Lämmitys ja jäähdytys
Käyttömomentti [Nm] 150 N-m
Käyttötapa sähköinen/manuaalinen
Liitostyypit Laippa toimilaitteelle
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Taajuus [Hz] 50/60
Toiminta On/Off
Tuoteryhmä Butterfly valves accessories
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi Electric actuator AMB-Y
UK RoHS compliance Out of scope
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 55 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality