Sähköiset toimilaitteet, AMV 655, Syöttöjännite [V] AC: 230, Syöttöjännite [V] DC: 230

082G3441

AMV 655 230V

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.234 Kilogram
Nettopaino 5.4 Kilogram
Volume 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Asennon palaute Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 50 mm
Jousi alas (paluu) Ei
Jousi ylös Ei
Kotelointiluokka IP54
Käsikäyttö Kyllä
Käyttökohde HD, kaukolämpö
Nopeustyyppi Vakio
Ohjaussignaalin tyyppi 3-piste
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-asiakirjan tuotenimi AMV(E) 65x/685/855
Sulkuvoima [N] 2000 N
Suojausluokka II
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Syöttöjännite [V] DC 230 V
Taajuus [Hz] 50/60
Toimilaitteen nopeus [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Toimilaitteen tyyppi Sähkö
Tuoteryhmä Electrical actuators
Turvatoiminto Ei
Tyyppi AMV 655
UK RoHS compliance Out of scope
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Virrankulutus [W] 16 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 200 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality