TWA-Q, Syöttöjännite [V] AC: 24, 5.00 mm, Normaalisti kiinni, 2.00 m
082F1611
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori, 2 m kaapeli (halogeenivapaa)
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori, 2 m kaapeli (halogeenivapaa)
Bruttopaino | 0.24 Kilogram |
Nettopaino | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
Bruttopaino | 0.24 Kilogram |
Nettopaino | 0.1 Kilogram |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori, 2 m kaapeli (halogeenivapaa) |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "TWA-Q" |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori, 2 m kaapeli (halogeenivapaa) |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "TWA-Q" |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |