TWA-Z, Syöttöjännite [V] AC: 230, 2.80 mm, Normaalisti kiinni, 1.20 m
082F1266
LVI: 4015122
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termomoottori, 1,2 m
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termomoottori, 1,2 m
Bruttopaino | 0.159 Kilogram |
Nettopaino | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.49 Liter |
EAN | 5702420115962 |
Bruttopaino | 0.159 Kilogram |
Nettopaino | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.49 Liter |
EAN | 5702420115962 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termomoottori, 1,2 m |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Isku [mm] | 2.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.2 m |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "TWA-Z" |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-Z |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 230 V, 2.8 mm, NC, termomoottori, 1,2 m |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 41 |
Isku [mm] | 2.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1.2 m |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "TWA-Z" |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tyyppi | TWA-Z |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |