ABNM A5 0-10V, LOG, Syöttöjännite [V] AC: 24, 6.50 mm, Normaalisti auki

082F1163

ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termomoottori

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.116 Kilogram
Nettopaino 0.115 Kilogram
Volume 0.352 Liter
EAN 5702420124438

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NO, termomoottori
Ei vedä Normaalisti auki
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hyväksyntästandardi EC EN 60730
UL 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-suojausluokka IP 54
Isku [mm] 6.5 mm
Ohjauksen tulosignaali Y [V] 0 - 10 V
Ohjaussignaalin tyyppi Moduloiva
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP-asiakirjan tuotenimi 082F1163
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Säätöominaisuudet LOG
Tuoteryhmä Thermal actuators
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi ABNM A5 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa DN 10-32

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality