ABNM A5 0-10V, LOG, Syöttöjännite [V] AC: 24, 5.00 mm, Normaalisti kiinni
082F1160
LVI: 4015119
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori
Bruttopaino | 0.108 Kilogram |
Nettopaino | 0.108 Kilogram |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124469 |
Bruttopaino | 0.108 Kilogram |
Nettopaino | 0.108 Kilogram |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124469 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0 - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | 082F1160 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Säätöominaisuudet | LOG |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termomoottori |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0 - 10 V |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | 082F1160 |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Säätöominaisuudet | LOG |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |