ABN A5 -katkaisin, Syöttöjännite [V] AC: 230, 5.00 mm, Normaalisti kiinni
082F1152
LVI: 4015117
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termomoottori
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termomoottori
Bruttopaino | 0.096 Kilogram |
Nettopaino | 0.096 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420122236 |
Bruttopaino | 0.096 Kilogram |
Nettopaino | 0.096 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420122236 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termomoottori |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | 082F1152 |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termomoottori |
Ei vedä | Normaalisti kiinni |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi |
EC EN 60730 UL 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Isku [mm] | 5 mm |
Ohjaussignaalin tyyppi | On/Off ja PWM |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | 082F1152 |
Sisältää kaapelin | Ei |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Tuoteryhmä | Thermal actuators |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa | DN 10-32 |