Järjestelmänhallinta, AK-SM 850A

080Z4041

Sovellusalue: Jäähdytyslisenssi, Tiedonsiirtotapa: ETHER

Tuotetiedot

Bruttopaino 2.397 Kilogram
Nettopaino 1.725 Kilogram
Määrä 11.246 Liter
EAN 5715162499023

 

China RoHS compliance Out of scope
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 2 kpl
Hyväksyntä C UL US LISTED
Kotelointiluokka IP IP20
Lisätietoja Sis. näyttö ja näppäimistö
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Näyttö edessä Kyllä
Ohjaimen tyyppi Data Collection, Monitor.unit
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Sovellusalue Jäähdytyslisenssi
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 100 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa ETHER
Toiminta Tiedonkeruu, valvontayksikkö
Tuoteryhmä Supervisory solutions
Tuotteen kieli Kiina
Tuotteen nimi Järjestelmänhallinta
Tyyppi AK-SM 850A
UL evaluated Yes

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality