Kaasunilmaisinanturi, DGS

080Z2808

Anturin 1 tyyppi: Infrapuna, null: 0 - 20000

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.769 Kg
Nettopaino 0.55 Kg
Volume 3.677 Liter
EAN 5702428557054

 

Anturin 1 tyyppi Infrapuna
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1 5000 ppm
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1 5000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] 20000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] 0 ppm
Kylmäaineet R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -35 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -31 °F
Määrä/pakkaustapa 1 kpl
Pakkaustapa Yksittäispakkaus
Product Name Description Kaasunilmaisinanturi
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sisältää Kaapeliläpiviennit
Kalibrointisert.
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] 90 %
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] 15 %
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.] 27 V
Syöttöjännite [V] AC [min.] 21 V
Syöttöjännite [V] DC [maks.] 29 V
Syöttöjännite [V] DC [min.] 19 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet Summeri ja valo
Tuoteryhmä Sensors
Tyyppi DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Vasteen viive [s] 0 s
Virrankulutus [A] 0.25 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality