Superheat controller, EKE 1B

080G5350

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.256 Kg
Nettopaino 0.134 Kg
Volume 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Akkuvarmistus [V] DC [maks.] 24 V
Akkuvarmistus [V] DC [min.] 18 V
Analogiatulojen tyyppi Jännite
Analogiset tulot (AI) [pc] 2 kpl
Asennustapa DIN-kisko
China RoHS compliance Out of scope
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 1 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 2 kpl
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lisätietoja Shared power supply
Signal share via hardwire
Lämpöt. Anturin tuki NTC10000
Lämpötila-anturien määrä 2
Lämpötila-anturin konfigurointi S2 ja S3 tai S4
Määrä/pakkaustapa 16 kpl
Näyttö - optio MMIGRS2
Näyttö edessä Ei
Ohjelmointityökalut Koolprog
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paineanturien määrä 1
Paineanturin tuki Ratiometrinen 0,5–4 V DC
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Superheat controller
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Suojausluokkaa koskeva huomautus IP40 kotelolle
Supply voltage [V] DC 24 V
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Tuoteryhmä Electronic valve control
Tuotteen kieli Kiina
Englanti
Ranska
Saksa
Italia
Portugali
Venäjä
Espanja
Tuotteen lisätarvikkeet Electron. control accessories
Tuotteen ominaisuudet Hälytysten hallinta
Tehosignaali masterilta
Sulatusjakso
Ulk. ohjearvo, lämpöt./SH-ohjaus
Rajoitustoiminnot
Manuaalitoiminto
Preset OD
Suuntaa vaihtava järjestelmä, jossa 1 EXV
Huoltotila
Käynnistys
Tulistuksen viitearvo
Venttiilin ohjain: OD:n viitearvo
Tyyppi EKE 1B
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin ulostulon tyyppi CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Yhdyskäytäväoptio MMIMYK

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality