EKE 100 1V, IP00

080G5050

Syöttöjännite [V] AC: 24, 1, Analogiset tulot (AI) [pc]: 1, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]: 1, Kotelointiluokka IP: IP00, Asennustapa: DIN-kisko

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.146 Kilogram
Nettopaino 0.104 Kilogram
Määrä 0.854 Liter
EAN 5715162500774

 

Akkuvarmistus [V] DC [maks.] 24 V
Akkuvarmistus [V] DC [min.] 18 V
Analogiatulojen tyyppi Voltage or Current
Analogiset tulot (AI) [pc] 1 kpl
Asennustapa DIN-kisko
CE evaluated Yes
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 1 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 1 kpl
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kotelointiluokka IP IP00
Liitinsarja sisältyy Kyllä
Lämpöt. Anturin tuki NTC10000
Pt 1000
Lämpötila-anturien määrä 1
Lämpötila-anturin konfigurointi S2A
Määrä/pakkaustapa 24 kpl
Näyttö - optio No
Näyttö edessä Ei
Ohjelmointityökalut Koolprog
Paineanturien määrä 1
Paineanturin tuki 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Pakkaustapa Monipakkaus
Reaaliaikainen kello Ei
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Summeri NO
Supply voltage [V] DC 24 V
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa Modbus RS485 RTU
Tuoteryhmä Electronic valve control
Tuotteen kieli Englanti
Tuotteen lisätarvikkeet Electron. control accessories
Tuotteen nimi SH controller and valve driver
Tuotteen ominaisuudet Hälytysten hallinta
Tehosignaali masterilta
Sulatusjakso
Ulk. ohjearvo, lämpöt./SH-ohjaus
Rajoitustoiminnot
Manuaalitoiminto
Preset OD
Suuntaa vaihtava järjestelmä, jossa 1 EXV
Huoltotila
Käynnistys
Tulistuksen viitearvo
Venttiilin ohjain: OD:n viitearvo
Tyyppi EKE 100 1V
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Venttiilin ulostulon tyyppi CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Yhdyskäytäväoptio Koolkey
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -20 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality