Koneikkosäädin, AK-PC 551

080G0283

Toiminta: 2 imua ja yhteinen lauhdutin, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 8, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotetiedot

Bruttopaino 648 Gram
Nettopaino 550 Gram
Määrä 2.867 Liter
EAN 5702428843065

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogiset lähdöt (AO) [pc] 2 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc] 8 kpl
Asennustapa DIN-kisko
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] 8 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl] 8 kpl
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä CE
CMIM
EAC
cURus
Kompressorien maks. määrä 8 kpl
Kompressorin tehotila Vaihe/nopeus/PWM
Lauhduttimen ohjaustyyppi Paine/lämpötila
Lisätietoja Releet, 5, 6 kiinteä tila -tyyppisiä
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Näyttö - optio Edessä. Vaihtoehto: MMIGRS2
Näyttö edessä Kyllä
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkaustapa Monipakkaus
Paristo, kpl 1
PFAS content [Yes/No] No
Puhaltimen säätötila PI
Puhaltimen tehonsäätö Vaihe/nopeus
REACH-ehdokasluettelon aineet No
Sovellusalue Tehonsäätö
Supply voltage [V] DC 24 V
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Tarvikkeet Sis. liittimet
Tehonsäädön tulo Paine/lämpötila
Tehonsäätötila PI
Tiedonsiirtotapa MODBUS
Toiminta 2 imua ja yhteinen lauhdutin
Tuoteryhmä Compressor/condenser control
Tuotteen kieli Kroatia
Tšekki
Tanska
Hollanti
Englanti
Ranska
Saksa
Unkari
Italia
Puola
Portugali
Romania
Venäjä
Serbia
Espanja
Turkki
Tuotteen lisätarvikkeet Electron. control accessories
Tuotteen nimi Koneikkosäädin
Tuotteen ominaisuudet Summeri
Kompressorin turvallisuus
Kuumakaasun lämpötila turvallisuus
Puhaltimen turvallisuus
Kelluva lauhduttimen paine
Lämmön talteenottotoiminto
Korkeapaineturvallisuus
Sisäinen LCD-näyttö
Kuormitusjako
Matalapaineturvallisuus
Yöoptimointi
P0-optimointi
Reaaliaikainen kello
Imupuolen kaasun lämpötila turvallisuus
Tyyppi AK-PC 551
Tyyppimerkintä AK-PC 551
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Virrankulutus [W] 10 W

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality